arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCO2-F 1200 Z720-M2

ROTA NCO2-F 1200 Z720-M2

Silová soustružnická sklíčidla bez průchozího otvoru

ID 1486023

Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
  • Rozhraní čelisti: Modul 2
  • S kompenzací odstředivé síly
  • Bez individuálního nastavení čelistí
  • Těleso sklíčidla: EN-GJS-500-7
Technické údaje:
  • Zdvih/čelist: 23 mm
  • Zdvih pístu: 57 mm
  • Max. upínací síla: 300 kN
  • Max. aktivační síla: 170 kN
  • Max. rychlost otáčení: 600 1/min
  • Vlastní hmotnost: 671 kg
Typ vřetene -
Velikost vřetene Nr. 28 (Z720)
Ozubení Modul 2
Max. rychlost otáčení [1/min] 600.0
Max. upínací síla [kN] 300.0
Max. aktivační síla [kN] 170.0
Zdvih/čelist [mm] 23.0
Zdvih pístu (H) [mm] 57.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 122.0
Vlastní hmotnost [kg] 671.0

Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa, parafuso com olhal e manual de operação