ROTA HSH 120
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
Řešení na přání zákazníka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pákové sklíčidlo
- Extrémně vysoký zdvih čelistí
- Zdvih na čelist: 9.5 mm
- Zdvih pístu: 16 mm
- Max. upínací síla: 25 kN
- Max. aktivační síla: 18 kN
- Max. RPM: 5500 1/min
Technické údaje
Max. RPM [1/min] | 5500 |
---|---|
Max. upínací síla [kN] | 25 |
Max. aktivační síla [kN] | 18 |
Zdvih/čelist [mm] | 9.5 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 16 |