ROTA HSH 280
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
Řešení na přání zákazníka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pákové sklíčidlo
- Extrémně vysoký zdvih čelistí
- Zdvih na čelist: 20 mm
- Zdvih pístu: 19 mm
- Max. upínací síla: 50 kN
- Max. aktivační síla: 76 kN
- Max. RPM: 2000 1/min
Technické údaje
Max. RPM [1/min] | 2000 |
---|---|
Max. upínací síla [kN] | 50 |
Max. aktivační síla [kN] | 76 |
Zdvih/čelist [mm] | 20 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 19 |