ROTA HSH 350
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
Řešení na přání zákazníka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pákové sklíčidlo
- Extrémně vysoký zdvih čelistí
- Zdvih na čelist: 30 mm
- Zdvih pístu: 35 mm
- Max. upínací síla: 70 kN
- Max. aktivační síla: 80 kN
- Max. RPM: 2000 1/min
Technické údaje
Max. RPM [1/min] | 2000 |
---|---|
Max. upínací síla [kN] | 70 |
Max. aktivační síla [kN] | 80 |
Zdvih/čelist [mm] | 30 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 35 |