ROTA NCM 400
Hybridní sklíčidlo s automatickým středěním obrobků
Řešení na přání zákazníka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Hydridní sklíčidlo
- Automatické středění obrobku
- Upínací rozsah magnetu: 150 - 400 mm
- Středicí síla: 10 kN
- Výška sklíčidla: 120 mm
- Hmotnost: 95 kg
Technické údaje
Maximální středicí síla [kN] | 10 |
---|---|
Min. upínací rozsah magnetu [mm] | 150 |
Max. upínací rozsah magnetu [mm] | 400 |
Výška [mm] | 120 |
Vlastní hmotnost [kg] | 95 |