EWB-MT 265
Základní čelisti
ID 160791
EWB-MT 265, Základní čelisti
- Ozubení: Přímé ozubení
- Montáž: Pero a drážka
- Šířka drážky: 20 mm
- Šířka dráhy: 12 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Včetně válcových šroubů
Technické údaje
Produktová skupina | Základní čelisti |
---|---|
Montáž | Pero a drážka |
Ozubení | Přímé ozubení |
Šířka drážky N [mm] | 20 |
Šířka karty S [mm] | 12 |
Šířka B [mm] | 45 |
Výška H [mm] | 40 |
Výška H1 [mm] | 37 |
Délka L [mm] | 104 |
Rozestup otvorů b [mm] | 40 |
Šrouby | M12 |
m/sada [kg] | 3.2 |