EWB-MT 315
Základní čelisti
ID 160792
EWB-MT 315, Základní čelisti
- Ozubení: Přímé ozubení
- Montáž: Pero a drážka
- Šířka drážky: 26 mm
- Šířka dráhy: 12 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Včetně válcových šroubů
Technické údaje
Produktová skupina | Základní čelisti |
---|---|
Montáž | Pero a drážka |
Ozubení | Přímé ozubení |
Šířka drážky N [mm] | 26 |
Šířka karty S [mm] | 12 |
Šířka B [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 46 |
Výška H1 [mm] | 43 |
Délka L [mm] | 115 |
Rozestup otvorů b [mm] | 54 |
Šrouby | M12 |
m/sada [kg] | 4.5 |