EWB-MT 630
Základní čelisti
ID 160795
EWB-MT 630, Základní čelisti
- Ozubení: Přímé ozubení
- Montáž: Pero a drážka
- Šířka drážky: 40 mm
- Šířka dráhy: 24 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Včetně válcových šroubů
Technické údaje
Produktová skupina | Základní čelisti |
---|---|
Montáž | Pero a drážka |
Ozubení | Přímé ozubení |
Šířka drážky N [mm] | 40 |
Šířka karty S [mm] | 24 |
Šířka B [mm] | 75 |
Výška H [mm] | 64 |
Výška H1 [mm] | 61 |
Délka L [mm] | 203 |
Rozestup otvorů b [mm] | 82 |
Šrouby | M20 |
m/sada [kg] | 18.5 |