EWB-TG 210
Základní čelisti
ID 160700
EWB-TG 210, Základní čelisti
- Ozubení: Přímé ozubení
- Montáž: Pero a drážka
- Šířka drážky: 12.7 mm
- Šířka dráhy: 7.9 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Základní čelisti |
---|---|
Montáž | Pero a drážka |
Ozubení | Přímé ozubení |
Šířka drážky N [mm] | 12.7 |
Šířka karty S [mm] | 7.9 |
Šířka B [mm] | 45 |
Výška H [mm] | 33 |
Výška H1 [mm] | 30 |
Délka L [mm] | 86 |
Rozestup otvorů b [mm] | 44.5 |
Šrouby | 1/2" |
m/sada [kg] | 2.1 |
Válcové šrouby nejsou součástí dodávky