EWB-TG 630
Základní čelisti
ID 160705
EWB-TG 630, Základní čelisti
- Ozubení: Přímé ozubení
- Montáž: Pero a drážka
- Šířka drážky: 19.02 mm
- Šířka dráhy: 12.7 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technické údaje
Produktová skupina | Základní čelisti |
---|---|
Montáž | Pero a drážka |
Ozubení | Přímé ozubení |
Šířka drážky N [mm] | 19.02 |
Šířka karty S [mm] | 12.7 |
Šířka B [mm] | 75 |
Výška H [mm] | 61 |
Výška H1 [mm] | 57 |
Délka L [mm] | 203 |
Rozestup otvorů b [mm] | 76.2 |
Šrouby | 3/4" |
m/sada [kg] | 15.4 |
Válcové šrouby nejsou součástí dodávky