EWB-TS 500
Základní čelisti
ID 160734
EWB-TS 500, Základní čelisti
- Ozubení: Přímé ozubení
- Montáž: 3/32" x 90°
- Šířka drážky: 25.5 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Včetně válcových šroubů
Technické údaje
Produktová skupina | Základní čelisti |
---|---|
Montáž | 3/32" x 90° |
Ozubení | Přímé ozubení |
Šířka drážky N [mm] | 25.5 |
Šířka B [mm] | 75 |
Šířka B1 [mm] | 62 |
Výška H [mm] | 90 |
Délka L [mm] | 160 |
Šrouby | M20 |
m/sada [kg] | 21.6 |