SFG 1000
Základní čelisti
ID 157108
SFG 1000, Základní čelisti
- Ozubení: Šikmé ozubení
- Montáž: Pero a drážka
- Šířka drážky: 40 mm
- Šířka dráhy: 24 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Včetně válcových šroubů
Technické údaje
Produktová skupina | Základní čelisti |
---|---|
Montáž | Pero a drážka |
Ozubení | Šikmé ozubení |
Šířka drážky N [mm] | 40 |
Šířka karty S [mm] | 24 |
Šířka B [mm] | 65 |
Výška H [mm] | 72 |
Výška H1 [mm] | 68 |
Délka L [mm] | 314 |
Rozestup otvorů b [mm] | 82 |
Šrouby | M20 |
m/sada [kg] | 27.14 |