SFG 200
Základní čelisti
ID 157101
SFG 200, Základní čelisti
- Ozubení: Šikmé ozubení
- Montáž: Pero a drážka
- Šířka drážky: 20 mm
- Šířka dráhy: 10 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Včetně válcových šroubů
Technické údaje
Produktová skupina | Základní čelisti |
---|---|
Montáž | Pero a drážka |
Ozubení | Šikmé ozubení |
Šířka drážky N [mm] | 20 |
Šířka karty S [mm] | 10 |
Šířka B [mm] | 22 |
Výška H [mm] | 35 |
Výška H1 [mm] | 32 |
Délka L [mm] | 90 |
Rozestup otvorů b [mm] | 40 |
Šrouby | M8x1 |
m/sada [kg] | 1.2 |