SFGF-K 1000
Základní čelisti
ID 814836
SFGF-K 1000, Základní čelisti
- Ozubení: Šikmé ozubení
- Montáž: Pero a drážka
- Šířka drážky: 30 mm
- Šířka dráhy: 18 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Včetně válcových šroubů
Technické údaje
Produktová skupina | Základní čelisti |
---|---|
Montáž | Pero a drážka |
Ozubení | Šikmé ozubení |
Šířka drážky N [mm] | 30 |
Šířka karty S [mm] | 18 |
Šířka B [mm] | 45 |
Výška H [mm] | 55 |
Výška H1 [mm] | 51 |
Délka L [mm] | 160 |
Rozestup otvorů b [mm] | 60 |
Šrouby | M16x1.5 |
m/sada [kg] | 6.44 |