STB 400-1
Základní čelisti
ID 156104
STB 400-1, Základní čelisti
- Ozubení: Šikmé ozubení
- Montáž: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 21 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Včetně válcových šroubů
Technické údaje
Produktová skupina | Základní čelisti |
---|---|
Montáž | 1/16" x 90° |
Ozubení | Šikmé ozubení |
Šířka drážky N [mm] | 21 |
Šířka B [mm] | 54 |
Šířka B1 [mm] | 45 |
Výška H [mm] | 80 |
Délka L [mm] | 160 |
Šrouby | M16 |
m/sada [kg] | 12 |