STB-G 200-1
Základní čelisti
ID 160655
STB-G 200-1, Základní čelisti
- Ozubení: Přímé ozubení
- Montáž: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 17 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Včetně T-nuts NS 120 s válcovými šrouby.
Technické údaje
Produktová skupina | Základní čelisti |
---|---|
Montáž | 1/16" x 90° |
Ozubení | Přímé ozubení |
Šířka drážky N [mm] | 17 |
Šířka B [mm] | 45 |
Šířka B1 [mm] | 22 |
Výška H [mm] | 59 |
Délka L [mm] | 85 |
Šrouby | M12 |
m/sada [kg] | 3 |