STN 250-5
Základní čelisti
ID 160600
STN 250-5, Základní čelisti
- Ozubení: Přímé ozubení
- Montáž: 1/16" x 90°
- Šířka dráhy: 17 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Včetně válcových šroubů
Technické údaje
Produktová skupina | Základní čelisti |
---|---|
Montáž | 1/16" x 90° |
Ozubení | Přímé ozubení |
Šířka karty S [mm] | 17 |
Šířka B [mm] | 40 |
Šířka B1 [mm] | 26 |
Výška H [mm] | 50.5 |
Výška H1 [mm] | 48 |
Délka L [mm] | 86 |
Rozestup otvorů a [mm] | 10 |
Rozestup otvorů b [mm] | 22 |
Šrouby | M12 |
m/sada [kg] | 2.6 |