STN 315-6
Základní čelisti
ID 160603
STN 315-6, Základní čelisti
- Ozubení: Přímé ozubení
- Montáž: 1/16" x 90°
- Šířka dráhy: 21 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Včetně válcových šroubů
Technické údaje
Produktová skupina | Základní čelisti |
---|---|
Montáž | 1/16" x 90° |
Ozubení | Přímé ozubení |
Šířka karty S [mm] | 21 |
Šířka B [mm] | 45 |
Šířka B1 [mm] | 32 |
Výška H [mm] | 58.5 |
Výška H1 [mm] | 56 |
Délka L [mm] | 110 |
Rozestup otvorů a [mm] | 13 |
Rozestup otvorů b [mm] | 28 |
Šrouby | M16 |
m/sada [kg] | 4.5 |