STNJ 200-5
Základní čelisti
ID 160650
STNJ 200-5, Základní čelisti
- Ozubení: Přímé ozubení
- Montáž: 1.5 mm x 60°
- Šířka dráhy: 14 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Včetně válcových šroubů
Technické údaje
Produktová skupina | Základní čelisti |
---|---|
Montáž | 1.5 mm x 60° |
Ozubení | Přímé ozubení |
Šířka karty S [mm] | 14 |
Šířka B [mm] | 40 |
Šířka B1 [mm] | 22 |
Výška H [mm] | 49.5 |
Výška H1 [mm] | 47 |
Délka L [mm] | 95 |
Rozestup otvorů a [mm] | 10 |
Rozestup otvorů b [mm] | 25 |
Šrouby | M12 |
m/sada [kg] | 2.6 |