STNJ 315-5
Základní čelisti
ID 160652
STNJ 315-5, Základní čelisti
- Ozubení: Přímé ozubení
- Montáž: 1.5 mm x 60°
- Šířka dráhy: 18 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Včetně válcových šroubů
Technické údaje
Produktová skupina | Základní čelisti |
---|---|
Montáž | 1.5 mm x 60° |
Ozubení | Přímé ozubení |
Šířka karty S [mm] | 18 |
Šířka B [mm] | 50 |
Šířka B1 [mm] | 32 |
Výška H [mm] | 56 |
Výška H1 [mm] | 54 |
Délka L [mm] | 120 |
Rozestup otvorů a [mm] | 15 |
Rozestup otvorů b [mm] | 30 |
Šrouby | M14 |
m/sada [kg] | 4.9 |