Co-act EGP-C 40-N-N-TMEK
ID 1375931
- Zdvih na čelist: 6 mm
- Min. uchopovací síla: 35 N
- Max. uchopovací síla: 140 N
- Napájení: 24 V DC
- Max. celkový proud: 2 A
- Max. okolní teplota: 55 °C
Technické údaje
Vhodný robot | TM 5/12/14 |
---|---|
Příruba robota | Standardní příruba |
Světelný LED proužek | integrované |
Zobrazitelné barvy | Zelená, žlutá, červená |
Integrované snímače | Ano, dvojité indukční |
Délka X [mm] | 93.8 |
Šířka Y [mm] | 90.2 |
Výška Z [mm] | 123 |
Zdvih na čelist [mm] | 6 |
Min. uchopovací síla [N] | 35 |
Max. uchopovací síla [N] | 140 |
Min. síla na čelist [N] | 17.5 |
Max. síla na čelist [N] | 70 |
Doporučená hmotnost obrobku [kg] | 0.7 |
Max. přípustná délka prstu [mm] | 50 |
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] | 0.08 |
Opakovatelná přesnost [mm] | 0.02 |
Doba zavření [s] | 0.2 |
Doba otevření [s] | 0.2 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.86 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 55 |
Třída ochrany IP | 30 |
Konektor kabelu / koncovka kabelu | holé konce vodičů |
Délka kabelu [mm] | 4000 |
Jmenovité napětí [V DC] | 24 |
Jmenovitý proud [A] | 0.2 |
Max. proud [A] | 2 |
Řídicí elektronika | integrované |
Komunikační rozhraní | digitální I/O (vstupy/výstupy) |
Počet digitálních vstupů | 4 |
Počet digitálních výstupů | 2 |
Max. moment Mx [Nm] | 1.5 |
Max. moment My [Nm] | 2 |
Max. moment Mz [Nm] | 4 |
Max. axiální síla Fz max. [N] | 170 |
Rozměry a maximální zatížení
Maximální přípustný přesah
Uchopovací síla
Maximální přípustný přesah
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty platné pro každou základní čelist a mohou se objevovat současně. Kromě momentu tvořenému samotnou uchopovací silou mohou navíc působit další zatížení.
Maximální přípustný přesah
Uchopovací síla
- Osa X:
- Délka prstu
- Osa Y:
- Uchopovací síla
Maximální přípustný přesah
Lmax je ekvivalent maximální přípustné délky prstu, viz tabulka technických údajů.
- green
- Přípustný rozsah
- grey
- Nepřípustný rozsah
Obecné pokyny k řadě
Uchopovací síla
je aritmetický součet uchopovací síly vyvinuté na každou čelist chapadla ve vzdálenosti P (viz obrázek). Více informací naleznete v podrobném popisu funkcí.
Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.
Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku Další informace naleznete v montážním a provozním návodu
Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.
Princip fungování
Princip hřebene a pastorku
Materiál těla
Polyamid se přísadou ze skleněných vláken
Materiál základních čelistí
Ocel
Spouštění
servoelektrický, pomocí bezkartáčového stejnosměrného servomotoru
Záruka
viz návod k montáži a použití
Parametry životnosti
na vyžádání
Rozsah dodávky
Sada příslušenství s přírubou adaptéru, montážním materiálem a šestihranným klíčem, montážní a provozní příručka s prohlášením o shodě a zabudování, bezpečnostní informace