PLG 20-XXX-1-OSY
- Zdvih na čelist: 400 mm
- Zavírací síla: 1650 N
- Otevírací síla: 2000 N
- Max. okolní teplota: 90 °C
Technické údaje
Verze prstů | krátké |
---|---|
Synchronizování | bez synchronizace |
Min. zdvih jedné čelisti [mm] | 100 |
Max. zdvih na čelist [mm] | 400 |
Zavírací síla [N] | 1650 |
Otevírací síla [N] | 2000 |
Vlastní hmotnost* [kg] | 19.03 |
Dodatečná hmotnost na zdvih 1 mm** [kg] | 0.05 |
Doporučená hmotnost obrobku [kg] | 8.25 |
Min. provozní tlak [bar] | 2 |
Max. provozní tlak [bar] | 6 |
Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6 |
Doba zavření [s] | 0.8 |
Doba otevření [s] | 1 |
Max. přípustná délka prstu [mm] | 330 |
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] | 15 |
Třída ochrany IP | 30 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 90 |
Opakovatelná přesnost [mm] | 0.03 |
Max. moment Mx [Nm] | 136 |
Max. moment My [Nm] | 413 |
Max. moment Mz [Nm] | 154 |
Přídržná síla pozice upnutí *** [N] | 1600 |
Max. axiální síla Fz max. [N] | 2000 |
*na základě zobrazené základní varianty se zdvihem 100 mm na čelist bez dalších možností
**odkazuje na základní variantu bez dalších volitelných možností
***vztaženo na variantu s polohovým upnutím
Max. zatížení
Maximální přípustný přesah
Uchopovací síla, uchopení zvenku
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
Momentové zatížení
Verze prstů: krátká délka prstů
Verze prstů: dlouhá délka prstů
Max. zatížení
Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty platné pro každou základní čelist a mohou se objevovat současně. Zatížení se mohou vyskytnout navíc k momentu generovanému samotnou uchopovací silou. Viz také schéma pro momentová zatížení.
Maximální přípustný přesah
Uchopovací síla, uchopení zvenku
- Osa X:
- Délka prstu
- Osa Y:
- Uchopovací síla
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
- Osa X:
- Délka prstu
- Osa Y:
- Uchopovací síla
Momentové zatížení
Verze prstů: krátká délka prstů
Lmax je ekvivalent maximální přípustné délky prstu, viz tabulka technických údajů.
- green
- Přípustný rozsah
- grey
- Nepřípustný rozsah
Verze prstů: dlouhá délka prstů
Lmax je ekvivalent maximální přípustné délky prstu, viz tabulka technických údajů.
- green
- Přípustný rozsah
- grey
- Nepřípustný rozsah
Obecné pokyny k řadě
Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)
Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy. Maximální přípustná délka prstů bude platit, dokud nebude dosaženo jmenovitého provozního tlaku. S vyššími tlaky je nutno zkrátit délku prstů v poměru ke jmenovitému provoznímu tlaku.
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.
Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC k tomu nepatří a musí se brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.
Cesta k online konfigurátoru
Konfigurátor je k dispozici přes webovou stránku SCHUNK nebo přímo přes https://schunk.com/cz/cs/konfigurator-plg přímo dostupné.
Přídržná síla polohového upnutí
popisuje součet upínací síly na pístnicích obou instalovaných upínacích prvků.
Materiál těla
Hliníková slitina
Materiál základních čelistí
tvrdě eloxovaný vysoce pevný hliník
Záruka
12 měsíců
Rozsah dodávky
Středící objímky pro připevnění prstů, montážní materiál pro připevnění chapadel u variant s AKO EN ISO..., návod k montáži (návod k obsluze s prohlášením o zabudování je k dispozici online).