arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PLG 30-XXX-2-OSY Abbildung ähnlich

PLG 30-XXX-2-OSY

Kundenspezifisch konfigurierbarer Großhubgreifer
Kundenspezifisch konfigurierbarer Großhubgreifer PLG, Baugröße: 30, pneumatisch

  • Hub pro Backe: 400 mm
  • Schließkraft: 3000 N
  • Öffnungskraft: 3350 N
  • Max. Umgebungstemperatur: 90 °C
Fingerversion lang
Synchronisierung ohne Synchronisation
Hub pro Backe min. [mm] 100.0
Hub pro Backe max. [mm] 400.0
Schließkraft [N] 3000.0
Öffnungskraft [N] 3350.0
Eigenmasse* [kg] 38.29
Zusatzmasse je 1 mm Hub** [kg] 0.062
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 15.0
Min. Betriebsdruck [bar] 2.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Schließzeit [s] 0.8
Öffnungszeit [s] 1.0
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 800.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 20.0
Schutzart IP 30
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.03
Moment Mx max. [Nm] 273.0
Moment My max. [Nm] 945.0
Moment Mz max. [Nm] 350.0
Haltekraft Positionsklemmung *** [N] 3000.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 4000.0
Die ergänzenden technischen Daten aller Kombinationsmöglichkeiten finden Sie im PDF-Datasheet im Anschluss an Ihre individuelle Konfiguration.
* bezogen auf die dargestellte Basisvariante mit 100 mm Hub pro Backe ohne zusätzliche Optionen
** bezogen auf die Basisvariante ohne zusätzliche Optionen
bezogen auf die Variante mit Positionsklemmung

Informations générales concernant la gamme

Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal. La longueur de doigt maximale admissible est valable jusqu'à la pression d'utilisation nominale. Pour des pressions plus élevées, la longueur de doigt admissible doit être réduite proportionnellement à la pression d'utilisation nominale.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Comment accéder au configurateur en ligne
Le configurateur est accessible via le site web de SCHUNK ou via https://schunk.com/fr/fr/konfigurator-plg directement.

Force de maintien de la position de serrage
décrit la somme de la force de maintien sur les tiges de piston des deux éléments de blocage installés.

Matériau du corps
Alliage d'aluminium

Matière des mors de base
aluminium haute résistance, avec anodisation dure

Garantie
12 mois

Etendue de la livraison
Douilles de centrage pour l'assemblage des doigts, éléments pour le montage des pinces pour les versions avec AKO EN ISO..., instructions de montage (manuel d'utilisation avec déclaration d'incorporation disponible en ligne).