arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSP-F plus 160

KSP-F plus 160

Pneumatické upínací silové bloky centricky upínající proti pevné čelisti

ID 405310

Pneumatické upínací silové bloky ve standardní verzi

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2023-12-31
  • Nahrazeno: 1409350
Vlastnosti produktu:
  • S pevnou čelistí
  • Standardní zdvih
  • Standardní verze
Technické údaje:
  • Rozměry: 160 x 160 x 82,2 mm
  • Max. upínací síla: 45 kN
  • Zdvih na čelist: 6 mm
  • Max. výška čelisti: 60 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.02 mm
  • Max. provozní tlak: 9 bar
  • Vlastní hmotnost: 11 kg
Zdvih na čelist [mm] 6.0
Upínací síla [kN] 45.0
Max. tlak [bar] 9.0
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] 0.02
Max. výška čelisti [mm] 60.0
Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] 3900.0
Zavírací/otevírací čas [s] 0.4
Vlastní hmotnost [kg] 11.0

Rozsah dodávky
Silový upínací blok, montážní šrouby, zátky, upínací pouzdra, upevňovací šrouby, návod k obsluze