KSP-LH plus 64
Pneumatické upínací silové bloky centricky upínající proti pevné čelisti
ID 1313055
Výroba tohoto produktu bude ukončena a tento produkt bude k dispozici už jen po omezenou dobu.
Alternativní produkty:
Pneumatické upínací silové bloky ve standardní verzi
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-12-31
- Nahrazeno: 1409295
- Středicí upínání
- Dlouhý zdvih
- Standardní verze
- Rozměry: 64 x 64 x 50,7 mm
- Max. upínací síla: 2.3 kN
- Zdvih na čelist: 4 mm
- Max. výška čelisti: 120 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
- Max. provozní tlak: 9 bar
- Vlastní hmotnost: 1.5 kg
Technické údaje
| Zdvih na čelist [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Upínací síla [kN] | 2.3 |
| Max. tlak [bar] | 9.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.01 |
| Max. výška čelisti [mm] | 120.0 |
| Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] | 260.0 |
| Zavírací/otevírací čas [s] | 0.1 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.5 |
Rozsah dodávky
Silový upínací blok, montážní šrouby, zátky, upínací pouzdra, upevňovací šrouby, návod k obsluze