ROTA NCA 280-86 A8-SV90°
밀폐형 3죠 파워 선반 척
ID 1320182
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
대체 제품:
관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척
- 판매 종료일: 2024-01-31
- 3죠 웨지 후크 척
- 밀폐형 디자인
- 관통 구멍: 86 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 8
- 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 죠당 스트로크: 5.3 mm
- 피스톤 스트로크: 20 mm
- 최대 클램핑 포스: 140 kN
- 최대 구동력: 63 kN
- 최대 회전 속도: 4000 1/min
- 중량: 43 kg
기술 세부 정보
| 스핀들 유형 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 8 |
| 톱니 | 1/16" x 90° |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 4000.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 140.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 63.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 5.3 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 20.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.46 |
| 중량 [kg] | 43.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%