ROTA NCE 315-106 A8-KV
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 1374474
Výroba tohoto produktu bude ukončena a tento produkt bude k dispozici už jen po omezenou dobu.
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2024-06-30
- Silové sklíčidlo s redukovanou hmotností
- Průchozí otvor: 106 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 8
- Rozhraní čelisti: Pero a drážka
- Zdvih na čelist: 5.8 mm
- Zdvih pístu: 25 mm
- Max. upínací síla: 155 kN
- Max. aktivační síla: 58 kN
- Max. RPM: 3500 1/min
- Hmotnost: 42.1 kg
Technické údaje
Typ vřetene | ISO 702-1 |
---|---|
Velikost vřetene | Nr. 8 |
Ozubení | Pero a drážka |
Max. RPM [1/min] | 3500 |
Max. upínací síla [kN] | 155 |
Max. aktivační síla [kN] | 58 |
Zdvih/čelist [mm] | 5.8 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 25 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.465 |
Vlastní hmotnost [kg] | 42.1 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %