iTENDO²

Inteligentní způsob, jak dosáhnout optimálního procesu

S iTENDO² je možné kombinovat vynikající vlastnosti a funkce hydraulické upínací techniky TENDO s možností digitálního monitorování procesu v jednom upínači nástrojů. Pokud se člověk podívá na proces z místa obrábění kovů, je inteligentní upínač nástrojů iTENDO² první neopotřebitelnou částí, "nejbližší k obrobku," a je proto ideální pro přijímání signálu.

Upínač nástrojů pro snadný vstup do světa digitalizace

Digitalizace je považována za jednu z největších výzev ve výrobním průmyslu. Nabízí také šanci firmám, které si mohou vytvořit přesnější, spolehlivější a rychlejší procesy. Předpokladem toho je maximální procesní stabilita dosažená inteligentními řešeními a díly, které mohou rozpoznat nepředvídatelné nestability a mohou zasáhnout v reálném čase. Výslednými efekty jsou minimalizace zmetků, znatelné snížení výrobních časů stejně jako významné zvýšení kvality a efektivity - i v případě malých sérií. S novým iTENDO² určuje SCHUNK další milník, pokud se jedná o digitalizaci v oblasti obrábění kovů. Díky komunikaci v reálném čase nabízí SCHUNK poprvé snadno použitelnou formu optimalizace procesů pomocí upínače nástrojů.

Máte zájem použít nový upínač iTENDO²?
Obraťte se nyní přímo na naše produktové specialisty.

Technické highlights na první pohled


  • Datová komunikace a analýza procesů v reálném čase
  • Beze změny vnějšího obrysu, bez omezení při používání chladiv. Může nahradit standardní upínače nástrojů 1:1.
  • Transparentnost procesu díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní a aplikacím pro konkrétní proces.
  • Rychlost otáčení až 30 000 ot/min umožňuje širokou škálu aplikací

iTENDO² v akci

Zahlubování
Při zahlubování monitoruje iTENDO² dodržování kvality povrchu. V této aplikaci se monitorování procesu zahlubování používá pro kontrolu kvality a procesu, jakož i pro dokumentaci vlastností, které mají pro funkčnost klíčový význam.
Detekce opotřebení vrtáku
Vrták s průměrem < 3 mm je obtížné monitorovat kvůli jeho nízkým řezným silám. Výzvou je detekovat opotřebení (trend opotřebení) a vyměnit nástroj dříve, než se zlomí.
Automatické seřízení kartáče
Hrany na povrchu obrobku jsou odjehlovány pomocí kartáče. Jak se kartáč opotřebovává, posuv musí být znovu nastaven. ITENDO² umožňuje automatické podávání.

Odstartujte s upínačem iTENDO²

Začít s transparentním získáváním dat s iTENDO² je nyní snazší než kdy jindy. Propojte upínač nástrojů k tabletu jednoduchým kliknutím a iTENDO² může okamžitě detekovat nesrovnalosti a pomoci vám pracovat ještě efektivněji v různých obráběcích procesech. Na tabletu lze proces sledovat v reálném čase, zaznamenávat a spouštět nastavením přesných limitů v parametrech pro automatické nahrávání. V našem videu vám ukážeme, jak je manipulace uživatelsky přívětivá a nekomplikovaná.

iTENDO² pad to go
Balíček iTENDO² pad je dodáván v praktickém hliníkovém pouzdře. To znamená, že všechny části mohou být během skladování
chráněny a nabízí vysoce flexibilní přepravu ke stroji v případě dočasného
monitorování procesu. V našem sortimentu najdete také další upínače nástrojů, které jsou ideální pro vaši aplikaci
a váš stroj.

Kontaktní osoby

tým iTENDO

Pro bližší informace nás kontaktujte!
Tel. +49-7133-103-3308
iTENDO@de.schunk.com

Obchodní zástupci

Přímý osobní kontakt je prvním krokem k rychlé a úspěšné realizaci projektů.
Odpovědný obchodní zástupce

Servis a podpora

Tel. +49 713 310 325 00
Fax +49 713 310 322 39
cmg@de.schunk.com