Lineární modul ELP

Elektrický lineární modul s nejsnadnějším nastavením na trhu.

Stručný pohled na převratné výhody

 

  • Samoučící funkce pro automatické nastavení dynamiky.
  • Uvádění do provozu ve dvou krocích

    • Mechanické nastavení koncové polohy
    • Kalibrace rychlosti.

  • Napětí 24 V a ovládání přes digitální I/O.
  • Prakticky bezúdržbové a bez opotřebení, protože není vybaveno tlumičemi rázů nebo těsněním.
  • 3 velikosti s odstupňovanými variantami zdvihu zajistí správné řešení pro každou aplikaci.
  • Snadná kombinovatelnost s chapadlem SCHUNK EGP a otočnou uchopovací jednotkou EGS díky dokonalému lícování mechanických spojů a elektrické řídicí koncepci.

Více informací

Nový technologický standard

  • Průlomová samoučící funkce. Automatické přizpůsobení rychlosti.
  • Inteligentní, jelikož pohon automaticky reguluje brzdicí proces.
  • Jednoduché řízení prostřednictvím digitálního I/O
  • Postranní otočné voliče pro jednoduché nastavení rychlosti extenze a retrakce.
  • Prakticky bezúdržbové, dlouhotrvající a robustní, protože je bez integrovaných tlumičů nárazu.
  • Decentralizované, přímé digitální řízení prostřednictvím sběrnicového rozvaděče.
  • Mechanické nastavení koncových poloh pohybu pomocí ovládacího šroubu.

Špičková technologie v detailu

Extrémně rychlý!
Nastavení koncové polohy

Koncovou polohu pohybu mechatronického lineárního modulu SCHUNK ELP lze snadno mechanicky změnit nastavením
ovládacího šroubu prostřednictvím imbusového klíče

Jednoduchost!
Nastavení rychlosti

Snadné nastavení rychlosti extenze a retrakce modulu SCHUNK ELP probíhá pomocí dvou otočných voličů.

Jediná svého druhu!
Samoučící funkce

Ke změně hmotností obrobku postačí dvě až pět zdvihů a bude provedena automatická konfigurace rychlosti. Produktivní práci lze provádět od prvního zdvihu.

Minimální!
Náklady na údržbu

Náklady na údržbu jsou snížené na minimum, protože modul SCHUNK ELP nepotřebuje tlumiče kmitů. Dlouhé prostoje a poškození systému kvůli vadným tlumičům kmitů jsou prakticky vyloučeny. Bezúdržbový přímý lineární pohon 24 V a předpjaté křížové válečkové vedení zajistí dlouhou životnost a nízké provozní náklady.

Výzva a úkol

 

Z důvodu detekce prasklin kovaných dílů musí být rychle posunuto 1,3 milionů dílů aniž by došlo k vibracím a tím se zabrání poškození testovacího systému. Zde také dochází k markantnímu zkrácení doby cyklu.

Řešení od společnosti SCHUNK

 

Pneumatické členy určené k manipulaci kovaných dílů jsou nahrazeny moduly ELP s přímým lineárním pohonem. V důsledku toho dochází k významnému snížení vibrací, minimalizaci opotřebení použitých komponent a zkrácení doby cyklu (Tcm) inspekčního procesu.

Výhody a přínos pro zákazníka

 

ELP kombinuje vysoce dynamické pohyby s hladkým chodem do koncové polohy. Tím se šetří osa modulu a chrání okolní komponenty, jako například kamerový systém pro identifikaci kovaných dílů.

Vysoká flexibilita a přesnost!

Sofistikovaná automatizace manipulace a montáže

1osý systém pro aplikaci v oblasti manipulace a montáže

Otočná uchopovací jednotka SCHUNK EGS v kombinaci s elektrickým lineárním modulem SCHUNK ELB pro dynamické montážní aplikace.

2osý systém pro aplikaci v oblasti manipulace a montáže

Kompletní jednotka Pick & Place z mechatronického modulárního systému. Skládá se ze dvou lineárních modulů SCHUNK ELP v kombinaci s elektrickým chapadlem malých komponent EGP.

1osý systém pro aplikaci v identifikaci komponent

Modul SCHUNK ELP v kombinaci s razítkem pro dynamické značkování individuálních komponent a montážních sestav v oblasti automatizace montáže.

Kontaktní osoba

Technická podpora prodeje

Máte technický dotaz nebo se chcete zjistit cenu nebo dodací termín? Naše technická podpora je Vám k dispozici.
Kontaktní osoby

Obchodní zástupci

Přímý osobní kontakt je prvním krokem k rychlému a úspěšnému dokončení projektu
Odpovědný obchodní zástupce

Servis a podpora

Váš přímý kontakt, tel. +49-7133-103-2333
Přehled služeb