arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SLD 14-C 유사 그림

SLD 14-C

선형 직접 축
Auf Anfrage erhältlich
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
선형 직접 축 SLD, 크기: 1, 전동식, 리니어 다이렉트 드라이브, 레일 가이드, 구동 슬라이드, 덮개 포함

  • 최대 스트로크: 2379 mm
  • 최대 추진력: 1200 N
드라이브 컨셉 리니어 다이렉트 드라이브
최대 공칭 스트로크 H [mm] 2379.0
최대 추진력 [N] 1200.0
정격 포스 [N] 495.0
반복 정밀도 [mm] 0.01
최대 속도 [m/s] 5.0
최대 가속도 [m/s²] 100.0
최대 전류 [A] 24.0
최대 정지 전류(정격 전류) [A] 6.7
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 40.0
무게 슬라이드 및 모터 [kg] 10.3
말단 플레이트 중량 [kg] 0.95
스트로크 100mm당 추가 질량 [kg] 1.365
길이 X [mm] 610.0
너비 Y [mm] 185.0
높이 Z [mm] 109.0
포스 Fy dyn [N] 67619.0
포스 Fz dyn [N] 67619.0
모멘트 Mx dyn [Nm] 3381.0
모멘트 My dyn [Nm] 10256.0
모멘트 Mz dyn [Nm] 10256.0
기하학적 관성 모멘트 ly [mm⁴] 247000.0
기하학적 관성 모멘트 lz [mm⁴] 5435000.0
마찰 [N] 60.0
덮개 포함
지정된 동적 힘 및 모멘트는 100 km를 바탕으로 한 공칭 서비스 수명 (L10)을 기준으로 합니다. 서비스 수명 계산을 위한 추가 값은 작동 설명서에서 확인할 수 있습니다.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

반복 정밀도
일정 조건에서 100회의 연속 위치 결정 사이클 후 대상 위치의 분포로 정의됩니다.

주변 환경
모듈은 주로 청결한 주변 조건에서 사용하도록 디자인되었습니다. 열악한 주변 조건에서 사용할 경우 모듈의 수명이 단축될 수 있으며, 그러한 경우 SCHUNK는 신뢰성에 대해 책임을 질 수 없음을 참고해 주십시오. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

레이아웃 또는 컨트롤 계산
선택 유닛의 크기 검증은 필요합니다. 만약 그렇지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

온라인 구성기로 도달하는 방법
구성기는 SCHUNK 웹사이트에서 적절한 선형 유닛이나 캔을 통해 연결 https://schunk.com/de/de/konfigurator-linearmodule 직접 호출됨.

가이드
레일 가이드

드라이브
3상 전자적으로 정류되고 영구적으로 여기되는 AC 동기 리니어 모터에 기반한 리니어 다이렉트 드라이브

스트로크 측정 시스템
증분 및 절대적인 버전이 있는 비접촉식 마그네틱 측정 시스템이며 1Vss, HIPERFACE®, HIPERFACE DSL® DRIVE-CLiQ 인터페이스와 함께 사용할 수 있습니다. 요청에 따라 다른 인터페이스로도 사용이 가능합니다.

프로필
프로필 레일 가이드가 있는 알루미늄 압출 프로필

슬라이드
알루미늄 슬라이드, 기본 부품 및 판독 헤드가 직접 통합된 측정 시스템

제공 범위
센터링 슬리브 포함 액세서리 키트, 안전 정보(제품별 지침은 온라인에서 제공)

드라이브 컨트롤러
BOSCH(EcoDrive CS, IndraDrive 및 IndraDrive CS)와 Siemens(Sinamics S120)의 드라이브 컨트롤러에 대한 매개변수 설정에 대한 컨설팅. 다른 구동 컨트롤러에 대한 모터 데이터 시트 제공. 요청에 따라 시운전 지원.

보증
24개월