PLG 20-XXX-2-OSY
- ストローク / ジョー: 400 mm
- 閉力: 1650 N
- 開力: 2000 N
- 最高周囲温度: 90 °C
技術的詳細
フィンガーバージョン | 長型 |
---|---|
同期 | 同期なし |
最小ストローク/ジョー [mm] | 100 |
ジョーごとの最大フォース [mm] | 400 |
閉力 [N] | 1650 |
開力 [N] | 2000 |
重量* [kg] | 24.45 |
1mm のストロークごとの付加質量** [kg] | 0.05 |
推奨ワーク重量 [kg] | 8.25 |
最低作動圧力 [bar] | 2 |
最大作動圧 [bar] | 6 |
呼び作動圧力 [bar] | 6 |
閉時間 [s] | 0.8 |
開時間 [s] | 1 |
最大許容フィンガー長 [mm] | 800 |
最大許容重量/フィンガー [kg] | 15 |
IP 保護等級 | 30 |
最低周囲温度 [°C] | 5 |
最高周囲温度 [°C] | 90 |
繰り返し精度 [mm] | 0.03 |
モーメント Mx 最大 [Nm] | 195 |
トルク My 最大 [Nm] | 590 |
モーメント Mz最大 [Nm] | 220 |
位置決めクランプの保持力 *** [N] | 1600 |
最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 2500 |
*基本的な関連モデルは、 追加オプションなしでジョーあたりのストローク 100 mm で示されています。
**追加オプションのない基本構成を指します。
***位置決めクランプのバリエーションについて
最大荷重
最大許容フィンガー突起
把持力、外径把持
把持力、内径把持
負荷トルク
フィンガーバージョン:短いフィンガー長
フィンガーバージョン:長いフィンガー長
最大荷重
示されたモーメントと荷重は固定値であり、各ベースジョーに作用し、同時発生することがあります。把持力自身によって発生するモーメントに加えて荷重が発生する可能性があります。また、モーメント荷重については、図をご参照ください。
最大許容フィンガー突起
把持力、外径把持
- X 軸:
- フィンガー長
- Y 軸:
- 把持力
把持力、内径把持
- X 軸:
- フィンガー長
- Y 軸:
- 把持力
負荷トルク
フィンガーバージョン:短いフィンガー長
Lmax は、最大許容フィンガー長に該当します。テクニカルデータ表をご参照ください。
- green
- 許容範囲
- grey
- 許容不可範囲
フィンガーバージョン:長いフィンガー長
Lmax は、最大許容フィンガー長に該当します。テクニカルデータ表をご参照ください。
- green
- 許容範囲
- grey
- 許容不可範囲
モデルシリーズに関する一般注意事項
把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。
フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。 フィンガーの許容最大長さは公称作動圧力到達までに限って適用されます。それ以上の圧力においては、フィンガー長さを公称作動圧力に比例して低下させる必要があります。
繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。
閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。タクト時間計算の際は、注意してください。
オンラインコンフィギュレーターへのアクセス方法
コンフィギュレーターは、SCHUNK のウェブサイトまたは https://schunk.com/jp/ja/konfigurator-plg 直接アクセスすることができます。
位置決めクランプの保持力
取り付けられた 2 つのクランピングエレメントのピストンロッド部にかかる把持力の総和を表しています。
ハウジングの材質
アルミ合金
ベースジョーの材質
硬質アルマイト処理、高強度アルミニウム
保証
12 カ月
納品内容
フィンガー取り付け用心出しスリーブ、グリッパー取り付け用マウント材(AKO EN ISO...付バージョン用)、組立説明書(オンライン版取扱説明書と組込宣言書)。