PNS-M 250-16-5
振り子ジョーアセンブリ
ID 160222
PNS-M 250-16-5, 振り子ジョーアセンブリ
- セレーション: 1.5 mm x 60°
- 溝幅: 16 mm
- デリバリーユニット: 1 点
- 納品内容: PT 16-2, ID-Nr. 160001SP 250-4, ID-Nr. 194103PB 250-5, ID-Nr. 192104
技術的詳細
製品グループ | 振り子ジョーアセンブリ |
---|---|
セレーション | 1.5 mm x 60° |
スロット幅 N [mm] | 16.0 |
幅 B [mm] | 145.0 |
幅 B1 [mm] | 50.0 |
高さ H [mm] | 64.0 |
長さ L [mm] | 75.0 |
クランプ深さ T [mm] | 35.0 |
スレッドワークストップ G | M6 |
ネジ | M12 |
m/個 [kg] | 2.35 |
振り子ジョーを電動ラッチ・チャックで使用した場合、誤差が発生する場合がありますギャップを補完用に、納入品目にある2種類のクランプインサートを供給します。