振り子ジョー
振り子ジョーアセンブリ
SCHUNKの標準振り子ジョーは、変形のリスクがある薄肉のワークを低コストで安全にクランプすることができます。
振り子ジョーは、ベアリングボルト付きのサポートジョー、振り子本体、およびクランプインサートで構成されます。別のワーク径をクランプするときも、振り子本体を交換するだけで行えます。
納品範囲と重量表示:1個
振り子ジョーは、ベアリングボルト付きのサポートジョー、振り子本体、およびクランプインサートで構成されます。別のワーク径をクランプするときも、振り子本体を交換するだけで行えます。
納品範囲と重量表示:1個
説明
利点とメリット
- 効率のよいソリューションを提供する柔軟なジョー
ごく短時間内に従来の 3 ジョーチャックを費用効果よく、6 点クランプに変更可能 - 振り子ジョー付き特殊品
振り子ジョーは、例外的なクランプ作業も自信を持って完遂できるさまざまなオプションを提供します
オプション、その他
- 6 点振り子
振り子ジョーは薄肉のワークのクランプに好適。外周へのクランプ位置が均等に配列されるため (6 x 60°)、ワークの変形が大幅に減ります。 - 12 点振り子
肉厚が極めて薄いワークには、12 クランプ点の振り子ジョーを推奨します。 SCHUNK の技術コンサルタントは計算プログラムを使用して、6 点または 12 点のどちらの振り子を使用すべきかを決定します。