PNS-Z 315-4
振り子ジョーアセンブリ
ID 190113
PNS-Z 315-4, 振り子ジョーアセンブリ
- セレーション: 1/16" x 90°
- 溝幅: 21 mm
- デリバリーユニット: 1 点
- 納品内容: PT 21-2, ID-Nr. 191103PB 315-4, ID-Nr. 192108SP 315-4, ID-Nr. 194107
技術的詳細
製品グループ | 振り子ジョーアセンブリ |
---|---|
セレーション | 1/16" x 90° |
スロット幅 N [mm] | 21.0 |
幅 B [mm] | 180.0 |
幅 B1 [mm] | 50.0 |
高さ H [mm] | 64.0 |
長さ L [mm] | 75.0 |
クランプ深さ T [mm] | 35.0 |
スレッドワークストップ G | M6 |
ネジ | M16 |
m/個 [kg] | 2.7 |
振り子ジョーを電動ラッチ・チャックで使用した場合、誤差が発生する場合がありますギャップを補完用に、納入品目にある2種類のクランプインサートを供給します。