SCHUNKでは、実用的で使いやすい自動化ソリューションと、未来の生産に向けた効率的なアプローチを重視しています。このような自己像はSPSでも強調され、現代の製造業の課題に対する強力なパートナーであり仲間であることを示しています。SCHUNKは、スマートなコンポーネント、デジタルサービス、包括的なアプリケーション知識により、ユーザーの生産工程の柔軟性、効率性、持続可能性の向上を支援します。
展示会で紹介されるスマートグリッパーシリーズEGUとEGKも同様です。この2つは、柔軟性、インターフェースの多様性、プロセスの信頼性の面で新たなベンチマークを打ち立てます。グリッパーは、さまざまなハンドリング作業に対して、異なる把持モードで動作します。新しい共通のエレクトロニクスとソフトウェア・プラットフォームにより、このインテリジェントな機能が実現します。既存の把持方法には継続的に最適化と補足が行われるため、お客様はソフトウェアの更新により時代遅れにならない機能強化の恩恵を受け続けることができます。
EGKの小型コンポーネント用グリッパーは、繊細で壊れやすいワークのハンドリングに最適であり、ラボ産業やエレクトロニクス製造における困難な用途に最も適しています。汎用EGUグリッパーは、あらゆるハンドリング作業に対応する信頼性の高い万能選手と言えるでしょう。特に工作機械のフレキシブルな積み下ろしにおいて、その能力をフルに発揮します。
SLDシリーズのリニア直動軸は、ダイナミックな万能選手でもあります。この新世代の電動リニア直接駆動は耐久性に優れ、エレクトロニクス製造、ライフサイエンス、Eモビリティにおける高速組立やハンドリングにおいて、短いタクト時間と生産性の向上を実現します。この業界のトピックには特別な焦点が当てられています:SCHUNKは将来を見据えたポートフォリオでこの業界を支援します。例えば、高速リニアモジュールと柔軟性の高いダブルグリッパーの組み合わせにより、ヘアピンステーターの自動設定を1秒に短縮し、繰り返し精度を0.01mmにすることに成功しました!
ホール 3AのSCHUNK ブース 11にて、これらのソリューションやその他の実用的なソリューションを是非ご覧ください。