ROTA NCO 1000 Z520-SV90°
3 ジョーパワーチャック、貫通穴なし
ID 856081
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
代替製品:
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-06-30
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 30H7
- ストローク / ジョー: 16 mm
- ピストンストローク: 50 mm
- 最大把持力: 410 kN
- 最大作動力: 180 kN
- 最大RPM: 700 1/min
- 重量: 707 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
---|---|
スピンドルサイズ | Nr. 20 (Z520) |
セレーション | 3/32" x 90° |
最大RPM [1/min] | 700 |
最大把持力 [kN] | 410 |
最大作動力 [kN] | 180 |
ストローク / ジョー [mm] | 16 |
ピストンストローク (H) [mm] | 50 |
慣性モーメント [kgm²] | 90.3 |
重量 [kg] | 707 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-M 800
- red
-
SP-HB 800
- yellow
-
SP-WB 800
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%