TENDO ES CAT50 Ø1 1/4"x30.9
油圧拡張ツールホルダー
ID 204318
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
TENDO ES CAT50 Ø1 1/4"x30.9, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO ES
- ツールバーインターフェース: CAT 50
- クランプ径: 1 1/4"
- 突出長さ: 30.9 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 650 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | TENDO ES |
ツールバーインターフェース | CAT 50 |
ツールホルダーの標準 | ASME B5.50 |
クランプ径 D1 | 1 1/4" |
D2 [mm] | 69.85 |
D6 [mm] | 48 |
L2 [mm] | 59.75 |
L4 [mm] | 11.85 |
最小トルク [Nm] | 650 |
重量 [kg] | 2.5 |
バージョン
エクストラショートタイプ
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ASME B5.50 に準拠したクーラント供給
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。