TENDO FLANGE Ø3/4"x72
油圧拡張ツールホルダー
ID 28000056
TENDO FLANGE Ø3/4"x72, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO フランジ
- ツールバーインターフェース: FLANSCH/FLANGE
- クランプ径: 3/4"
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 80 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | TENDO フランジ |
ツールバーインターフェース | FLANSCH/FLANGE |
クランプ径 D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 54 |
D6 [mm] | 40.7 |
L [mm] | 72 |
L2 [mm] | 72 |
L4 [mm] | 44 |
最小トルク [Nm] | 80 |
重量 [kg] | 1.9 |
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
納品内容
作動キーが含まれます