TENDO LSS HSK-A63 Ø20x200
油圧拡張ツールホルダー
ID 204536
TENDO LSS HSK-A63 Ø20x200, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO LSS
- ツールバーインターフェース: HSK-A 63
- クランプ径: 20 mm
- 突出長さ: 200 mm
- 振れ精度: ≤ 0.006 mm (2.5 x D で)
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 180 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | TENDO LSS |
ツールバーインターフェース | HSK-A 63 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
クランプ径 D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 30 |
D3 [mm] | 40.2 |
D4 [mm] | 50.25 |
D6 [mm] | 26 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 40.5 |
L5 [mm] | 132 |
L6 [mm] | 174 |
G | M16x1 |
最小トルク [Nm] | 180 |
重量 [kg] | 2 |
バージョン
ロング、スーパースリムタイプ
振れ精度
≤ 0.006 mm (2.5 x D で)
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。