TENDO LSS SK40 Ø8x200
油圧拡張ツールホルダー
ID 205582
TENDO LSS SK40 Ø8x200, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO LSS
- ツールバーインターフェース: SK 40
- クランプ径: 8 mm
- 突出長さ: 200 mm
- 振れ精度: ≤ 0.006 mm (2.5 x D で)
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 17 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | TENDO LSS |
ツールバーインターフェース | SK 40 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
クランプ径 D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 18 |
D3 [mm] | 28.2 |
D4 [mm] | 50.25 |
D6 [mm] | 14 |
突出長さ L1 [mm] | 200 |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 40.5 |
L5 [mm] | 130 |
L6 [mm] | 180.9 |
G | M6 |
最小トルク [Nm] | 17 |
重量 [kg] | 1.8 |
バージョン
ロング、スーパースリムタイプ
振れ精度
≤ 0.006 mm (2.5 x D で)
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。