TENDO Zero CAT40 Ø20x4"
油圧拡張ツールホルダー
ID 0203666Z
TENDO Zero CAT40 Ø20x4", ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO Zero
- ツールバーインターフェース: CAT 40
- クランプ径: 20 mm
- 突出長さ: 101.6 mm
- 振れ精度: 振れ精度 0 ミクロン、調節可< 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 330 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | TENDO Zero |
ツールバーインターフェース | CAT 40 |
ツールホルダーの標準 | ASME B5.50 |
クランプ径 D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 44.45 |
D6 [mm] | 37.5 |
突出長さ L1 [mm] | 101.6 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 50 |
L5 [mm] | 82.55 |
G | M16x1 |
最小トルク [Nm] | 330 |
重量 [kg] | 2.2 |
バージョン
ショート、スリムタイプ
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
振れ精度 0 ミクロン、調節可
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ASME B5.50 に準拠したクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動レンチなしの TENDO Zero 用六葉ソケットレンチを含む
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。