SZKI 409
ハード クロージョー 内径クランピング
ID 166166
SZKI 409, ハード クロージョー 内径クランピング
- セレーション: タングと溝
- 溝幅: 18 mm
- パス幅: 30 mm
- デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
技術的詳細
製品グループ | ハード クロージョー 内径クランピング |
---|---|
セレーション | タングと溝 |
スロット幅 N [mm] | 18 |
タブ幅 S [mm] | 30 |
幅 B [mm] | 60 |
高さ H [mm] | 78 |
高さ H1 [mm] | 71 |
クランプ深さ T [mm] | 33 |
スレッドワークストップ G | M8 |
穴間隔 b [mm] | 60 |
ネジ | M16 |
材質 | 鋼 16MnCr5、焼き入れ |
m/セット [kg] | 7.64 |
ベースジョー SFG630-400 との組み合わせ
SCHUNK EWB-MT400ベースジョーと併用する場合
SCHUNK EWB-MT400ベースジョーと併用する場合