SAT-KSC-D 125-460 4V 500 x 500
イケール、バイス付き
ID 1352164
イケール、クランピングデバイス付き
特長:
特長:
- コンパクトイケール、4x KSC-D単式バイス付き
- ベースプレート: 500 x 500 mm
- タワー寸法: 246 x 246 x 587 mm
- 材質: 鋳鉄 EN-GJL-250
- 重量: 190 kg
- クランピングデバイス: KSC-D 125-460
- 寸法: 125 x 460 x 60 mm
- 最大把持力: 40 kN
- 最大トルク: 100 Nm