SAT-KSC-D 80-300 4V 300 x 300
イケール、バイス付き
ID 1352145
イケール、クランピングデバイス付き
特長:
特長:
- コンパクトイケール、4x KSC-D単式バイス付き
- ベースプレート: 300 x 300 mm
- タワー寸法: 201 x 201 x 398 mm
- 材質: 鋳鉄 EN-GJL-250
- 重量: 76 kg
- クランピングデバイス: KSC-D 80-300
- 寸法: 80 x 300 x 55 mm
- 最大把持力: 25 kN
- 最大トルク: 90 Nm