SAT-KSC-F 125-362 4V 400 x 400
イケール、バイス付き
ID 1352187
イケール、クランピングデバイス付き
特長:
特長:
- コンパクトなクランピングタワー、4x KSC-F 単動バイス付き
- ベースプレート: 400 x 400 mm
- タワー寸法: 246 x 246 x 523 mm
- 材質: 鋳鉄 EN-GJL-250
- 重量: 160 kg
- クランピングデバイス: KSC-F 125-362
- 寸法: 125 x 362 x 60 mm
- 最大把持力: 40 kN
- 最大トルク: 90 Nm