SAT-KSF3 160 12V 500 x 500
イケール、バイス付き
ID 471555
イケール、クランピングデバイス付き
特長:クランピングタワー テクニカルデータ:
特長:クランピングタワー テクニカルデータ:
- ベースプレート: 500 x 500 mm
- タワー寸法: 420 x 420 x 663 mm
- 材質: 鋼
- 重量: 355 kg
- クランピングデバイス: KSF3 160
- 作動圧: 6 bar