SAT-KSG 125-390 4V 500 x 500
イケール、バイス付き
ID 1352194
イケール、クランピングデバイス付き
特長:
特長:
- コンパクトイケール、4x KSG NC バイス付き
- ベースプレート: 500 x 500 mm
- タワー寸法: 326 x 326 x 559 mm
- 材質: 鋳鉄 EN-GJL-250
- 重量: 225 kg
- クランピングデバイス: KSG 125-390
- 寸法: 125 x 390 x 75 mm
- 把持力: 4 - 40 kN