SAT-KSM2 90-400 4V 500 x 500
イケール、バイス付き
ID 1346921
イケール、クランピングデバイス付き
特長:
特長:
- コンパクトイケール、4x KSM2 クランピングレール付き
- ベースプレート: 500 x 500 mm
- タワー寸法: 216 x 216 x 500 mm
- 材質: 鋳鉄 EN-GJL-250
- 重量: 132 kg
- クランピングデバイス: KSM2 90-400
- 寸法: 90 x 400 x 45 mm
- 最大把持力: 30 kN
- 最大トルク: 50 Nm