SAT-KSM2 90-500 4V 400 x 400
イケール、バイス付き
ID 1346920
イケール、クランピングデバイス付き
特長:
特長:
- コンパクトイケール、4x KSM2 クランピングレール付き
- ベースプレート: 400 x 400 mm
- タワー寸法: 216 x 216 x 600 mm
- 材質: 鋳鉄 EN-GJL-250
- 重量: 152 kg
- クランピングデバイス: KSM2 90-500
- 寸法: 90 x 500 x 45 mm
- 最大把持力: 30 kN
- 最大トルク: 50 Nm