SAT-W-BR 500-1000
イケール
ID 431149
イケール、クランピングデバイスなし
特長:
特長:
- 高精度ミリング加工クランピング面と 50 mm 連続穿孔付き立方イケール。
- 英数字ラベル付き穿孔グリッド
- 新バージョン穿孔グリッド、硬化フィッティングブシュとねじインサート O12F7/M12
- ベースプレート: 500 x 500 mm
- タワー寸法: 320 x 320 x 1000 mm
- 材質: 鋳鉄 EN-GJL-250
- 重量: 327 kg